KIT_XMC_PLT2GO_XMC4200
Active and preferred
RoHS対応

KIT_XMC_PLT2GO_XMC4200

XMC4200 Platform2Go

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_XMC_PLT2GO_XMC4200
KIT_XMC_PLT2GO_XMC4200


製品仕様情報

  • Bluetooth規格
    N/A
  • CAPSENSE™
    No
  • GPIO/シールドの互換性
    Arduino Uno, mikroBUS, Shield2Go
  • WiFi規格
    N/A
  • アプリケーション
    Motor Control, General Purpose, Switched Mode Power Supplies (SMPS)
  • コア
    ARM Cortex-M4
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • センサー
    None
  • ソフトウェア サポート
    ModusToolbox
  • ファミリー
    XMC4200 Industrial Microcontroller
  • プログラマー/デバッガ
    Onboard XMC4200 Debug IC
  • ボードタイプ
    Evaluation Kit
  • 入力タイプ
    DC
  • 外部メモリ
    None
  • 対象アプリケーション
    Industrial
  • 製品名
    XMC4200 Platform2Go
  • 認定
    Industrial

OPN
KITXMCPLT2GOXMC4200TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
The Platform2GO XTREME XMC4200 kit, equipped with an XMC4200 device and debugger, supports CAN, ARDUINO, MikroBUS, and Shields2Go. Designed to evaluate Infineon’s XMC4200 Microcontroller, it works with Infineon’s free DAVE IDE and other tools. ModusToolbox™ software offers board support and validated code examples.

特長

  • XMC™4200 (ARM® Cortex™-M4)
  • ARDUINO Uno compatibility
  • Shields2Go connectivity
  • Ethernet-enabled communication option
  • Additional voltage level shifters
  • Versions: 3.3V Shields (Lite), 5V (Lite)
  • CAN connectivity

利点

  • Highest integration on Microcontrollers
  • Easy to design products
  • Highest efficiency
  • Reduced system cost
  • Full integration with ModusToolbox™ IDE

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース