KIT_DRIVER_2EDN7534F
Active and preferred
RoHS対応

KIT_DRIVER_2EDN7534F

PG-DSO8パッケージのEiceDRIVER™ 2EDN7534F評価キット (デュアルチャネル ローサイド非絶縁ゲートドライバIC)
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_DRIVER_2EDN7534F
KIT_DRIVER_2EDN7534F
個.


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    100 kHz~200 kHz
  • コンフィギュレーション
    2EDN7534F
  • サブアプリケーション
    Power Supplies
  • トポロジー
    Low-side switch
  • ファミリー
    Gate Driver
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • モーション
    THD
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    4.5 V~20 V
  • 出力電流 範囲
    5 A~5 A
  • 対象アプリケーション
    IBC, IBC, SMPS, Power Supplies, Industrial
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    4.5 V~20 V

OPN
KITDRIVER2EDN7534FTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
個.
在庫あり
インフィニオンの2EDN7534Fキットには、負荷信号への影響を評価するための集積回路が含まれています。2つのMOSFETを駆動できるため、CoolMOS™またはOptiMOS™ソリューションに適しています。外部関数ジェネレータとDC電源が必要です。

特長

  • 使いやすい評価プラットフォーム
  • TO-220/218パワーMOSFETのテスト
  • ゲートドライバの機能評価

利点

  • Test positions for TO-220 and TO-218 MOSFETs make power-MOSFET evaluation easy
  • Test platform lets users explore driver behavior with their own switches
ドキュメント

設計リソース