ITAS_DEMO_LIN200
お問い合わせください
RoHS対応

ITAS_DEMO_LIN200

Inductive sensor demonstrator boards simplify the use of Infineon's TLE480x family for various applications, including angle, torque, and linear measurements.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ITAS_DEMO_LIN200
ITAS_DEMO_LIN200


製品仕様情報


OPN
ITASDEMOLIN200TOBO1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ITAS_DEMO_LIN200 realizes a 200 mm measurement range. The package contains:• A coil PCB with the TLE4803 assembled• One target PCB• Mechanical components

特長

  • Easy to use
  • For linear stroke measurement 200 mm
  • For evaluation of characteristic curves
  • For checking datasheet specifications

利点

  • Get used to inductive sensing
  • Fast evaluation of linear designs
  • MSS Readout Tool available (required)
  • Software availabe for download
ドキュメント

設計リソース