アプリケーションIndustrial
-
インターフェースSPI
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションIndustrial computing, industrialPCs, servers, tablets, single-boardcomputers, Programmable LogicControllers (PLCs), industrialnetworking infrastructure &equipment, industrial servers,gateways, routers, switches
-
ファミリーSecurity
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションIndustrial, Smart Card and Security
-
製品名IRIDIUM SLM 9670 TPM2.0 LINUX
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲1.65 V~3.6 V
-
電源電圧3.3 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRIDIUMSLM9670TPM20TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 3 V or 1.8 V power supply
- Plug & play with 26-pin RPI 1 header
- Compatible with Raspberry Pi 2 & 3
- Reset manually via push-button
- Or reset via RST signal from RPI
利点
- Easy integration due to SPI interface
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.