IRIDIUM SLI 9670 TPM2.0
Active and preferred
RoHS対応

IRIDIUM SLI 9670 TPM2.0

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRIDIUM SLI 9670 TPM2.0
IRIDIUM SLI 9670 TPM2.0


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Automotive
  • インターフェース
    SPI
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    automotive security
  • ファミリー
    Security
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Smart Card and Security, Automotive
  • 製品名
    IRIDIUM SLI 9670 TPM2.0 LINUX
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    1.65 V~3.6 V
  • 電源電圧
    3.3 V

OPN
IRIDIUMSLI9670TPM20TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Iridium add-on board for Raspberry Pi

特長

  • Compliant to TCG TPM 2.0 Rev. 1.38
  • Advanced cryptographic algorithms
  • Enhanced hardware security features
  • CC EAL4+(moderate) certified
  • Extended temp. range -40 to +105°C
  • AEC Q 100 qualification
  • 3.3 V or 1.8 V power supply
  • 26-pin Raspberry Pi 1 header
  • Compatible with RPI 2 & 3 40-pin header
  • Reset input from evaluation board
  • Reset button

利点

  • Easy integration due to SPI interface

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース