ファミリーCoolSET™
-
ボードタイプEvaluation Board
-
製品名EVALSF3R-ICE3AR2280CJZ
|
OPN
|
TOOLSANDBOARDSTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 800V avalanche rugged CoolMOS™ with Startup Cell
- Active Burst Mode for lowest Standby Power
- Slope compensation for CCM operation
- Selectable entry and exit burst mode level
- 100kHz internally fixed switching frequency with jittering feature
- Auto Restart Protection for Over load, Open Loop, VCC Under voltage & Over voltage and Over temperature
- External latch enable pin and fast AC reset
- Over temperature protection with 50°C hysteresis
- Built-in 10ms Soft Start
- Built-in 40ms blanking time for short duration peak power
- Propagation delay compensation for both maximum load and burst mode
- Brownout feature
- BiCMOS technology for low power consumption and wide VCC voltage range
- Soft gate drive with 50Ω turn on resistor
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.