ファミリーCoolSET™
-
ボードタイプEvaluation Board
|
OPN
|
EVALSF3ICE3A1065ELJTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 650V avalanche rugged CoolMOS™ with built-in Startup Cell
- Active Burst Mode for lowest Standby Power
- Fast load jump response in Active Burst Mode
- 100kHz internally fixed switching frequency
- Built-in latched Off Mode for Overtemperature, Overvoltage & Short Winding Detection
- Auto Restart Mode for Overload, Open Loop & VCC Undervoltage
- Built-in Soft Start
- Built-in and extendable blanking Window for short duration high current
- External latch enable function
- Max Duty Cycle 75%
- Overall tolerance of Current Limiting < ±5%
- Internal PWM Leading Edge Blanking
- BiCMOS technology provide wide VCC range
- Frequency jitter and soft driving for low EMI
- Robustness to system noise such as ESD, lightning surge, etc.
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.