ファミリーMOSFET, Power Controller (PWM, PFC)
-
ボードタイプEvaluation Board
|
OPN
|
EVALQRSICE2QS02G80WTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Quasi-resonant operation
- Digital frequency reduction with decreasing load
- Cycle-by-cycle peak current limitation with foldback point correction
- Built-in digital soft-start
- Direct current sensing with internal Leading Edge Blanking Time
- VCC undervoltage protection: IC stop operation, recover with softstart
- Main undervoltage protection: Block gate and recover with soft start
- Openloop/Overload protection: Auto Restart with adjustable blanking time and adjustable restart time
- Output overvoltage protection: Latch-off with adjustable threshold
- Short-winding protection: Latch-off
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.