Pout (最大)60 W
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーMOSFET, Power Controller (PWM, PFC)
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧5 V, 12 V
-
出力電流4.58 A, 1 A
-
対象アプリケーションSMPS, Industrial, Power Supplies
-
製品名DEMO_5QSBG_60W1
-
認定Industrial
|
OPN
|
DEMO5QSBG60W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Isolated flyback topology with dual output
- Wide-range input from 85~300V ac
- Output #1: 12V/4.58A
- Output #2: 5V/1A
利点
- High efficiency achieved with quasi resonant switching
- Cost-efficient solution offering robust protection against line fault
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.