これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
EVALQRC-ICE2QR0680Z
生産終了
生産終了
RoHS対応

EVALQRC-ICE2QR0680Z

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ファミリー
    CoolSET™
  • ボードタイプ
    Evaluation Board

OPN
EVALQRCICE2QR0680ZTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The 40W evaluation board uses ICE2QR0680Z Quasi-resonant CoolSET™ for simplified PCB design. Valley switching boosts efficiency. Infineon's technology improves system efficiency across all loads. Adjustable protections in ICE2QR0680Z handle failures, optimizing components for cost-effective solutions.

特長

  • 800V avalanche rugged CoolMOS™ with built in depletion startup cell
  • Quasi-resonant operation
  • Digital frequency reduction with decreasing load
  • Cycle-by-cycle peak current limitation with foldback point correction
  • Built-in digital soft-start
  • Direct current sensing with internal Leading Edge Blanking Time
  • VCC under voltage protection: IC stop operation, recover with softstart
  • VCC over voltage protection: IC stop operation, recover with softstart
  • Openloop/Overload protection: Auto Restart
  • Output overvoltage protection: Latch-off with adjustable threshold
  • Short-winding protection: Latch-off
  • Over temperature protection: Autorestart

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース