REF_5QR0680BG-1_42W1
Active and preferred

REF_5QR0680BG-1_42W1

REF_5QR0680BG-1_42W1 is a reference board using the latest CoolSET™ 5th Generation Quasi Resonant Plus ICE5QR0680BG-1 switching controller.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_5QR0680BG-1_42W1
REF_5QR0680BG-1_42W1
個.


製品仕様情報

  • Pout (最大)
    42 W
  • コンフィギュレーション
    ICE5QR0680BG-1
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    CoolSET™
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 出力電流 (最大)
    0.2 A, 3.41 A
  • 対象アプリケーション
    - Home Appliances - AC DC power supplies for servers
  • 認定
    Consumer
  • 説明
    This reference board features the new ICE5QR0680BG-1 PWM quasi resonant flyback CoolSET™ with 800V integrated MOSFET in DSO-12 package. The board is designed to operate under a wide range input and developed to target offline SMPS applications.

OPN
REF5QR0680BG142W1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
SG
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SG
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり
This 42 W auxiliary SMPS reference design configured in a flyback topology and is based on the ICE5QR0680BG-1, a member of Infineon’s latest CoolSET™ 5th Generation Quasi Resonant Plus family.Thanks to the integrated 800 V MOSFET in DSO-12 package, such a design enables the deployment to unstable grid environments and increases system robustness.

特長

  • Universal input: 85 ~300 VAC, 50/60 Hz
  • Output 1: 12 V
  • Output current 1: 3.41 A
  • Output 2: 5 V
  • Output current 2: 0.2 A

利点

  • Robust operation
  • Digital frequency reduction
  • Programmable burst mode
  • Integrated 800 V MOSFET
ドキュメント

設計リソース