EVAL_XDPP1140_FBFB_50V
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲140 kHz~140 kHz
-
Pout 範囲0 W~750 W
-
コンフィギュレーションXDPP1140-100B, ISC031N08NM6, BSC110N15NS5, 2EDF7275K
-
サブアプリケーションIndustrial
-
トポロジーFull Bridge
-
ファミリーDC-DC Converter
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲25 V~55 V
-
出力電流 (最大)15 A
-
実装Standoffs
-
対象アプリケーションTelecom
-
認定Industrial
-
説明Isolated -48 V to 50 V digital power supply using XDPP1140 evaluation board
-
電源電圧 範囲-36 V~-60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALXDPP1140FBFB50VTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Digital control isolated DCDC converter
- Voltage mode control with flux balancing
- Fast line and load transient response
- PMBus™ and I2C communication
- Active current sharing between modules
- Smoother pre-bias start-up
- Output voltage accuracy +/-1%
利点
- Configurable with XDP™ Designer
- Allows FW-based customization
- Best-in-class feed-forward response
- Configurable output voltage
- Accurate telemetry for protection
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.