EVAL_XDPP1100_Q024_DB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
コンフィギュレーションXDPP1100-Q024
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションPower supply, SMSP switch mode, Telecom
-
トポロジーDC-DC converter
-
ファミリーXDP™ digital power controller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
認定Industrial
-
説明Evaluate Infineon DC/DC digital IC controllers for telecom applications
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALXDPP1100Q024DBTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Digital DCDC controller
- State machine based control
- ARM® Cortex™-M0 processor
- 100 MHz 32bit
- 64 kB OTP
- 80 kB ROM
- 64 kB RAM
- Up to 2 MHz max frequency
- Dead-time resolution 1.25 ns
- 50 MHz 11-bit ADC
- PMBus™ and I2C communication
利点
- Configurable with GUI
- Allows FW-based customization
- Pre-programmed and configurability
- Excellent dynamic transient
- System housekeeping
- VQFN 4mm x 4mm
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.