EVAL_TOLT_DC48V_3KW
製品仕様情報
-
Frequency (最大)10 kHz
-
Pout (最大)3000 W
-
VoutAC
-
コンフィギュレーションIPTC015N10NM5, ILD8150, TLS205B0EJ V50, 2EDL8024G
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションHigh-power battery operated power tools
-
トポロジー3-Phase Inverter
-
ファミリーOptiMOS™ 5
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
入力電圧 範囲36 V~52 V
-
出力電圧 範囲5 V~12 V
-
出力電流 (最大)100 A
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives, Battery powered power tools
-
製品名EVAL_TOLT_DC48V_3KW
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
EVALTOLTDC48V3KWTOBO2 | EVALTOLTDC48V3KWTOBO1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | L-1 | -- | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1 | 1 | ||
| 梱包形態 | CONTAINER | CONTAINER | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | N/A | ||
| 防湿梱包 | DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | No | No | ||
| RoHS対応 | Yes | No | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | L-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- TOLT MOSFET – TO-Leaded top-side cooling package
- 48 V 3 phase BLDC motor drive inverter
- Capable of both block commutation control and FOC control
- 5.0 V and 12.0 V on board power supplies for microcontroller and gate drivers, respectively
- Standard power board connector to plug in the XMC1300 and XMC4400
利点
- High efficiency
- Excellent thermal management
- Modular design – power board and controller card
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.