EVAL_TOLT_DC36V_2KW
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)20 kHz
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションHigh-power battery operated power tools
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーMOSFET, LED Driver & amp, Battery Charging IC, Gate Driver
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲5 V~12 V
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives
-
説明2 kW BLDC motor drive inverter power board based on TOLT with top-side cooling
-
電源電圧 範囲24 V~40 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALTOLTDC36V2KWTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | N/A | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
AT
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
AT
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- TOLT MOSFET –TO-Leaded cooling package
- 36 V 3-phase BLDC motor drive inverter
- Block commutation control & FOC control
- Board power supplies for microcontroller
- Power board connector XMC1300 & XMC4400
利点
- High common transient immunity
- Integrated isolation
- Wide interface selection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.