EVAL_TOLL_72VDC_2KW
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲10 kHz~20 kHz
-
Pout (最大)2000 W
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションGardening Tools
-
トポロジーHalf Bridge
-
入力タイプAC
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives
-
認定Industrial
-
説明Evaluation Board for 120V TOLL MOSFET in BLDC motor drive
-
電源電圧 範囲24 V~84 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALTOLL72VDC2KWTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Single MOSFET inverter
- 32-pin connector power board XMC1300
- 72V nominal input voltage
- Capable of commutation and FOC control
- 12 V and 5 V supplies for ICs
利点
- High efficiency
- Excellent thermal management
- Modular design – power board
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.