EVAL-PSIR2085
Active and preferred

EVAL-PSIR2085

Power supply board to support EiceDRIVER™ isolated gate driver EVAL-Boards
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-PSIR2085
EVAL-PSIR2085
個.


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Motor control&drives, Fast EV-charging, UPS, Solar
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    DC decoupling, Half Bridge
  • ファミリー
    Gate Driver, CoolSiC™ MOSFET
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 製品名
    EVAL-PSIR2085
  • 認定
    Industrial

OPN
EVALPSIR2085TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり
The EVAL-PSIR2085 was developed to provide the power to the EiceDRIVER™ isolated gate driver evaluation boards, such as the EVAL-1ED3122MX12H . This is a default power supply board, serving various different EiceDRIVER™ isolated gate driver evaluation boards. Some of the EVAL-boards also contain the power switches, such as MOSFETs , IGBTs and SiC MOSFETs .

特長

  • Galvanically isolated power supply
  • Power supply for Vcc1 (3.3 V) &
  • GND for primary side of the driver
  • Second power supply with Vcc 2_HS &
  • GND_HS & VEE2_HS
  • Third power supply with Vcc2_LS &
  • GND_LS & VEE2_LS

利点

  • Easy to use power supply board
  • 2 galvanic isolated power supplies
  • Plug&play with gate driver boards
ドキュメント

設計リソース

図

Block-Diagram-EVAL-PSIR2085
Block-Diagram-EVAL-PSIR2085
Block-Diagram-EVAL-PSIR2085