EVAL_MA5302MS_200WX2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)400 kHz
-
サブアプリケーションAudio
-
ファミリーClass D Audio Amplifier IC
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションConsumer
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲17 V~32 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALMA5302MS200WX2TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 200 W x 2 ch (10% THD+N, 2 Ω at ±28.5 V)
- OCP, high-side and low-side
- Over-Voltage protection (OVP)
- UVP, high-side and low-side
- DC Protection (DCP)
- Over-Temperature protection (OTP)
- Self-oscillating half-bridge topology
利点
- Split power supply
- SE/BTL/PSE output
- High audio quality
- Low noise
- High efficiency
- Low impedance speaker support
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.