EVAL-M7-HVIGBT-PFCINV1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションDrives, Pumps, Refrigerator, Aircon
-
インターフェースMADK-M7
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションMajor Home Appliances, Small Home Appliances
-
トポロジーCCM boost PFC, 3-Phase control
-
ファミリーIGBT Discrete, iMOTION™ Motor Control ICs
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)200 W
-
入力タイプAC
-
対象アプリケーションHome Appliances
-
製品名EVAL-M7-HVIGBT-PFCINV1
-
認定Industrial
|
OPN
|
EVALM7HVIGBTPFCINV1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Ready to use 3-phase motor power stage
- Reverse conducting IGBTs with max. 650 V
- High speed TRENCHSTOP™ 5 IGBT for PFC
- Nominal input voltage 220 VAC
- Up to 200 W output power without cooling
- Up to 100 kHz PFC PWM rate
- Test hooks to attach oscilloscope probes
- MADK M7 32pin interface connector
利点
- Evaluate 650 V RC-D2 with IMD110 driver
- Cost efficient inverter and PFC design
- High electrical robustness
- Very good EMI performance
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.