EVAL-M7-D112T
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションDrives, Pumps, Aircon
-
インターフェースMADK-M7
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションSmall Home Appliances, Major Home Appliances
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーiMOTION™ Motor Control ICs
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションMotor Control & amp, amp, Drives, Industrial, Consumer, Automation
-
製品名EVAL-M7-D112T
-
認定Industrial
-
電源電圧15 V
|
OPN
|
EVALM7D112TTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Field-proven Motion Control Engine (MCE)
- Single-shunt or leg-shunt sensorless FOC
- CCM boost power fcto correction (PFC)
- Galvanically isolated debug interface
- Integrated protection features
- Scripting engine similar to a small VM
利点
- Fast time to market – No coding required
- Wide range of MADK power boards
- High application flexibility
- PC tool iMOTION™ Solution Designer
- Easy parametrization and tuning
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.