EVAL-M7-D111T
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションPumps, Aircon, Drives
-
インターフェースMADK-M7
-
ゴーワイドボードNo
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーiMOTION™ Motor Control ICs
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives, Automation, Industrial, Consumer
-
製品名EVAL-M7-D111T
-
認定Industrial
-
電源電圧15 V
|
OPN
|
EVALM7D111TTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Motor control board
- Based on IMD111T-6F040
- Single- or leg shunt current sense
- Sensorless or hall based FOC
- User programmable script engine
- Usable with discrete power boards
- Isolated on-board PC interface
利点
- Run a motor in less than 1 hour!
- Simple setup and easy tuning
- iMOTION™ Solution Designer support
- No coding for motor control
- Use any M7 interface power board
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.