EVAL-M5-IGBT7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションAircon PFC, Motor inverter
-
トポロジー3-Phase Motor, 3-Phase - 2 Level
-
ファミリーIGBT Discrete
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)6000 W
-
入力タイプAC
-
対象アプリケーションSolar Energy Systems, EV Charger, Power Supplies, Industrial Power, Industrial Drives, GPD, Energy Storage
-
製品名EVAL-M5-IGBT7
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALM5IGBT7TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 650 V TRENCHSTOP™ IGBT 7 in TO-247
- Low inductive design
- Isolated sensing with Δ∑-ADC
- Overload protection
- Short-circuit hardware protection
- Overtemperature hardware protection
- Rugged gate driver technology
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.