EVAL-M3-TS6-665PN
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency20 kHz
-
Pout (最大)270 W
-
アプリケーションFridge, Inverter, Fans, GPI, HVAC, Home Appliance
-
インターフェースMADK-M3 30pin interface connector
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションBLDC motor drives, Door/gate openers, Fans, Home Appliances, Pumps, Fridge, Inverter
-
トポロジー3-Phase Inverter, PFC
-
ファミリーGate Driver, IGBT Discrete
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives, Consumer, Commercial
-
製品名EVAL-M3-TS6-665PN
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)15 V
|
OPN
|
EVALM3TS6665PNTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Input voltage 160~265 VAC
- Maximum 270 W (with heatsink) motor power output
- Power Factor Correction
- On board EMI filter
- Current sensing with single shunt
- Auxiliary power supply 15 V, 3.3 V
- Overcurrent protection
- Sensing of DC-link voltage
- Thermistor output
- PCB is 100 mm × 110 mm
- Two layers with 35 μm copper each
- RoHS compliant
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図