Pout (最大)10000 W
-
アプリケーションCAC
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションlow-voltage drives, HVAC
-
トポロジー3-Phase Motor, Flyback
-
ファミリーGate Driver, IGBT Modules
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)10000 W
-
入力タイプAC
-
製品名EVAL-M1-IR2214
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALM1IR2214TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 380 VAC three-phase input with fuses on the board providing basic electrical protection
- Inrush current limit circuit
- Safer power-on
- +15 V and +5 V aux. power supplies
- iMOTION™ controller board compatib.
利点
- Optimized system performance
- Integrated desaturation protection
- Soft overcurrent shutdown
- Two-stage turn-on output
- Under-voltage lockdown protection
- Cross-conduction prevention
- Separate sink/source output
- Compact design with the EconoPIM™3
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.