EVAL-M1-IM535
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)20 kHz
-
Pout (最大)3000 W
-
アプリケーションHeatpump, Industrial Drives, HVAC
-
インターフェースMADK-M1 20pin interface connector
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションPumps, Fans, Drives, HVAC
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーiMOTION™ Motor Control ICs, Microcontroller, Intelligent Power Modules (IPM), IGBT Modules
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)3000 W
-
入力タイプAC
-
出力電圧140 V
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives
-
製品名EVAL-M1-IM535
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALM1IM535TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Power stage to drive 3-phase motor
- 600 V blocking voltage IGBT
- 3 KW output power
- MADK M1 platform interface
- CIPOS™ Mini IPM (30 A)
- RoHS compliant
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.