EVAL-M1-IM523
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)900 W
-
アプリケーションMotor Control & Drives, Home appliance
-
インターフェースMADK-M1 20-pin interface connector
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションDrum drives, Compressors, HVAC ventilation
-
トポロジー3-Phase Inverter
-
ファミリーiMOTION™ Motor Control ICs, Microcontroller, Motor Driver, Intelligent Power Modules (IPM)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)900 W
-
入力タイプAC
-
対象アプリケーションHome Appliances, Commercial, Industrial, Consumer, Motor Control & Drives
-
製品名EVAL-M3-IM523
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALM1IM523TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Ready to use power stage with 600 V IPM
- Output power up to 900 W
- On-board EMI filter and pass EMI standards EN55032
- Over current/temperature protection
- RoHS compliant
利点
- Get your motor running within one hour in combination with iMOTION™ MADK control boards
- Understand more about motor control in high voltage domain
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.