これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
EVAL-M1-IM323
生産終了
生産終了

EVAL-M1-IM323

生産終了
Evaluation board for CIPOS™ Tiny, features 600 V IM323-L6G IPM

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-M1-IM323
EVAL-M1-IM323


製品仕様情報

  • Pout (最大)
    1200 W
  • アプリケーション
    Washing machines, Pumps, Hood fans, Motor Control and Drives, Residential air conditioners
  • インターフェース
    MADK-M1 20pin interface connector
  • トポロジー
    3-Phase Inverter
  • ファミリー
    Microcontroller, Intelligent Power Modules (IPM), iMOTION™ Motor Control ICs, Motor Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • モーターパワー (最大)
    1500 W
  • 入力タイプ
    AC
  • 対象アプリケーション
    Residential air conditioners, Motor Control and Drives, Washing Machines
  • 製品名
    EVAL-M1-IM323
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 (最大)
    265 V

OPN
EVALM1IM323TOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The EVAL-M1-IM323 board supports initial design of 3-phase motor drives for home appliances like air conditioners and pumps. As part of the iMOTION™ MADK, it demonstrates Infineon CIPOS™ intelligent power module (IPM) technology and advanced motion control engine (MCE 2.0) when paired with a control board like the EVAL-M1-101T.

特長

  • Input voltage 165 Vac to 265 Vac
  • Max. 12 A input current at 165 Vac
  • Max. 1500 W motor output at 220 VAC
  • Inrush current limiter
  • On-board EMI filter (pass EN55032)
  • Auxiliary power supply 15 V, 3.3 V
  • Protection features
  • Sensing of DC-link voltage
  • Thermistor output
  • PCB size is 180 mm × 140 mm
  • Two layers with 1 oz. copper
  • RoHS compliant
ドキュメント

設計リソース

図

block-diagram-eval-m1-im323
block-diagram-eval-m1-im323
block-diagram-eval-m1-im323