EVAL-M1-IM06B50
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)20 kHz
-
Pout (最大)5000 W
-
アプリケーションHVAC, Heatpump, Industrial Drives
-
インターフェースMADK-M1 20pin interface connector
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジー3-Phase Inverter
-
ファミリーMicrocontroller, Motor Driver, iMOTION™ Motor Control ICs, Intelligent Power Modules (IPM)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
ボード名EVAL-M1-IM06B50
-
モーターパワー (最大)5000 W
-
入力タイプAC
-
対象アプリケーションHeatpump, HVAC, Industrial Drives
-
製品名EVAL-M1-IM06B50
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALM1IM06B50TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Ready to use three-phase inverter
- Output power up to 5000 W
- On-board EMI filter
- Pass EMI standards EN55032
- RoHS compliant
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.