EVAL-M1-301F
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションFans, Pumps, Refrigerator compressor, Drives
-
インターフェースMADK-M1 20pin interface connector
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションBLDC motor drives, Compressors, Pumps, Fans
-
トポロジー3-Phase Inverter
-
ファミリーiMOTION™ Motor Control ICs
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションConsumer, Motor Control & Drives, Automation, Industrial
-
製品名EVAL-M1-301F
-
認定Industrial
-
電源電圧5 V
|
OPN
|
EVAL-M1-301FTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Dual core motor control board
- Based on IMC301T-F064
- Single- or leg shunt current sense
- Sensorless or hall based FOC
- Additional Arm® Cortex® M0
- Isolated on-board PC interface
利点
- Run a motor in less than 1 hour!
- Simple setup and easy tuning
- iMOTION™ Solution Designer support
- No coding for motor control
- Use any M1 interface power board
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.