インターフェースPARALLEL AND SERIAL
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションPLC
-
ファミリーMicrocontroller, Sensor
-
ボードタイプReference Board, Demo Board, Evaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲2.85 V~5.5 V
-
実装SMD
-
対象アプリケーションIndustrial, Automation
-
製品名EVAL ISO1I813T
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲9.6 V~35 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALISO1I813TTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Temperature range up to 135°C tjunction
- Low temperature drift
- Superior EMI robustness
利点
- Ideal for highly compact industrial applications
- Robust over operational lifetime
- Secure data transfer under very harsh conditions
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.