EVAL ISO1I811T
Active and preferred

EVAL ISO1I811T

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • インターフェース
    PARALLEL AND SERIAL
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    PLC
  • ファミリー
    Microcontroller, Sensor
  • ボードタイプ
    Reference Board, Demo Board, Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    2.85 V~5.5 V
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Industrial, Automation
  • 製品名
    EVAL ISO1I811T
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    9.6 V~35 V

OPN
EVALISO1I811TTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The ISO1I81xT digital input product family is an intelligent system solution offering robust galvanic isolation between the μC on the “control side” and the 24 V factory floor environment, frequently referred to as the "process side"

特長

  • Temperature range up to 135°C tjunction
  • Low temperature drift
  • Superior EMI robustness

利点

  • Ideal for highly compact industrial applications
  • Robust over operational lifetime
  • Secure data transfer under very harsh conditions

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース