EVAL_ISO_2DIB0410F
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Iout (最大)10 A
-
Iout5 A
-
VoutDC
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーActive Clamp, Half Bridge, Phase Shifted FB, PFC Interleave, PFC, LLC, Isolated, Full Bridge, Flyback
-
入力タイプDC
-
入力電圧 範囲2.7 V~5.6 V
-
入力電圧3.3 V
-
出力電圧 範囲2.7 V~6.5 V
-
出力電圧3.3 V
-
対象アプリケーションEnergy Storage, Industry Automation, Telecom, SMPS, Power Supplies
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALISO2DIB0410FTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- High common mode transient immunity
- Accurate timing performance
- TTL/CMOS input thresholds and default fail-safe output state
- Both component and system-level certification
利点
- For fast switching power switches with high dv/dt
- Enabling high power density designs
- Optimized noise margin and reliable default output state in case of failures for different applications
- Easy device replacement and alternative sourcing
List of Components
- ISOFACE™ dual-channel digital isolator 2DIB0410F
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.