アプリケーションFans, Pumps, Compressor
-
インターフェースUSB
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションFans, Pumps, Compressor
-
トポロジー3-Phase Inverter
-
ファミリーMotor Driver, iMOTION™ Motor Control ICs
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)70 W
-
入力タイプAC
-
出力電圧 (最大)500 V
-
出力電流 範囲0 mA~570 mA
-
対象アプリケーションDrives, Industrial, Consumer, amp, Motor Control & amp
-
製品名EVAL-IMI111T-046
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲110 V~230 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALIMI111T046TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Field-proven Motion Control Engine (MCE)
- Single-shunt sensorless FOC Control
- Script engine for additional flexibility
- 600 V / 4 A IGBT power stage
- Fully isolated on-board PC interface
- Integrated protection features
利点
- Highly integrated low power drives
- PC tool iMOTION™ Solution Designer
- Easy parametrization and tuning
- Fast time to market – No coding required
- Online simulation tools available
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.