EVAL_IGK120B041S_GAN
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ファミリーCoolGaN™
-
動作電圧 (最大)40 V
-
動作電圧28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALIGK120B041SGANTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN
|
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
特長
- UFWLB-12 (WLCSP 1.2x1.7) package
- Drain to drain configuration
- Compatible with EVAL_GD_BDS_GaN
- Qualified according to JEDEC
利点
- Bidirectional voltage blocking
- Bidirectional current blocking
- Low on-resistance (9mΩ)
- Low gate charge
- Low output charge
- Lower cost
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.