ファミリーCoolSET™
-
ボードタイプEvaluation Board
|
OPN
|
EVALICE2QR1065ZTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Industry first IC in DIP7 package with 24W maximum output power
- 650V avalanche rugged CoolMOS™ with built in depletion startup cell
- Quasi-resonant operation
- Digital frequency reduction with decreasing load
- Cycle-by-cycle peak current limitation with foldback point correction
- Built-in digital soft-start
- Direct current sensing with internal Leading Edge Blanking Time
- VCC under voltage protection: IC stop operation, recover with softstart
- VCC over voltage protection: IC stop operation, recover with softstart
- Openloop/Overload protection: Auto Restart
- Output overvoltage protection: Latch-off with adjustable threshold
- Short-winding protection: Latch-off
- Over temperature protection: Autorestart
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.