EVAL_HB_2EDL6014AC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲200 kHz~300 kHz
-
Pout (最大)225 W
-
サブアプリケーションPower Supplies
-
トポロジーBuck
-
ファミリーGate Driver
-
ボード名EVAL_HB_2EDL6014AC
-
入力タイプDC
-
出力電流 範囲0 A~15 A
-
対象アプリケーションIBC AI Application
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲36 V~60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALHB2EDL6014ACTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Open loop buck converter board
- Easy set up for different configurations
- Selectable OUTA driving source current
- Wide gate drive voltage operating range
利点
- Optimized for efficient benchmarking
- Accelerates driver validation setup
- Supports fast prototyping
- Optimized for flexibility
- Simplifies driver testing setup
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.