EVAL-FS33MR12W1M1HM5
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency16 kHz
-
アプリケーションGeneral purpose drives
-
サブアプリケーションGeneral purpose drives
-
トポロジー3-Phase - 2 Level
-
ファミリーCoolSiC™ MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)11000 W
-
対象アプリケーションIndustrial Drives, Drives, Motor Control & Drives
-
製品名EVAL-FS33MR12W1M1HM5
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALFS33MR12W1M1HM5TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | - | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | BLISTER TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | - |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | BLISTER TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- EasyPACK™ 1B 1200 V module with CoolSiC™
- Low inductive design
- Integrated NTC temperature sensor
利点
- Power stage with 3-phase EasyPACK™ 1B
- Low inductive design using the PressFIT
- EiceDRIVER™ gate driver technology
- Less cooling by high frequency operation
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.