Frequency 範囲2 kHz~16 kHz
-
Pout (最大)11 kW
-
アプリケーションGeneral purpose drives
-
インターフェースM5
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションMotor drives
-
トポロジー3-Phase - 2 Level
-
ファミリーIGBT
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)11000 W
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)690 V
-
出力電流 (最大)26 A
-
実装THT, Surface Mount (SMD)
-
対象アプリケーションGeneral Purpose Drives
-
製品名EVAL-FP50R12W2T7M5
-
認定Industrial
-
電源電圧24 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
EVALFP50R12W2T7M5TOBO2 | EVALFP50R12W2T7M5TOBO1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | not for new design | ||
| インフィニオン パッケージ | -- | -- | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1 | 1 | ||
| 梱包形態 | BLISTER TRAY | BLISTER TRAY | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | N/A | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | No | No | ||
| RoHS対応 | Yes | No | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | BLISTER TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | BLISTER TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- TRENCHSTOP™ IGBTを搭載したEasyPIM™
- 1つのシステムで3相駆動制御
- 受動整流と電源
- 過熱、過電流検出
- 絶縁された内部電源
利点
- 幅広い用途
- デバッグ用の複数のテストポイント
- さまざまなゲート電圧
- 強化絶縁を備えたコンパクト設計
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図