EVAL-FFXMR20KM1HDR
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲1 kHz~100 kHz
-
アプリケーションSolar, Solid-State Transformer, DC/DC Converter, UPS
-
インターフェースI²C, 5X2 pin
-
ゴーワイドボードNo
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーCoolSiC™ MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー7500 W
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)40 V
-
出力電流 (最大)400 A
-
実装Surface Mount (SMD)
-
製品名EVAL-FFXMR20KM1HDR
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲15 V~24 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALFFXMR20KM1HDRTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | - | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | BLISTER TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | - |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | BLISTER TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Half-bridge driver for 62 mm, 2kV modules with CoolSiC™ Trench MOSFET technology
- Separate source and sink for optimized gate driving
- Driver IC 1ED3890MC12M or 1ED3890MU12M (X3 digital) with I2C bus for parameter adjustment
- Hardware undervoltage lockout (UVLO) protection
- Proper PCB design to limit the PCB heating during operation
利点
- Two-level turn-off (TLTO) with adjustable slopes, plateau time, and plateau level
- Negative voltage adjustment from -5 V to 0 V
- Plug-and-play, ready to use board solution for device testing
- Positive voltage adjustment for high switching frequencies
- PCB design to limit the PCB heating during operation
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.