Frequency15 kHz
-
アプリケーションGPD, HVAC control, UPS, energy storage systems, EV charging, eCAV
-
インターフェースOthers
-
ゴーワイドボードNo
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーCoolSiC™ MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)250 W
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最小)5 V
-
出力電圧18 V
-
出力電流 範囲30 A~40 A
-
実装THT, Surface Mount (SMD)
-
対象アプリケーションHVAC, GPD, eCAV
-
製品名EVAL-FFXMR12MM1H
-
認定Industrial
-
電源電圧24 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
EVALFFXMR12MM1HTOBO2 | EVALFFXMR12MM1HTOBO1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | not for new design | ||
| インフィニオン パッケージ | -- | -- | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1 | 1 | ||
| 梱包形態 | BLISTER TRAY | BLISTER TRAY | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | N/A | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | No | No | ||
| RoHS対応 | Yes | No | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | BLISTER TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | BLISTER TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 絶縁型内部電源
- NTC温度測定
- アクティブ ミラークランプ
- DESAT検出
- PressFITマウントに適したPCB
- 選択可能な2つのゲート電圧レベル
- オプションのブースターステージを備えたゲートドライバ
利点
- 内部電源による自己給電
- DESAT短絡保護
- アクティブ ミラークランプによる保護
- ゲート電圧レベル: +18/-3 Vまたは15/-5 V
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.