これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
EVAL_CO2_5V_SENSOR2GO
生産終了
生産終了
RoHS対応

EVAL_CO2_5V_SENSOR2GO

生産終了
XENSIV™ PAS CO2 5V Sensor2Go kit

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_CO2_5V_SENSOR2GO
EVAL_CO2_5V_SENSOR2GO


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Refrigerator
  • インターフェース
    I2C, UART and PWM
  • ゴーワイドボード
    No
  • ファミリー
    CO2 gas sensors
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 製品名
    XENSIV™ PAS CO2
  • 電源電圧 範囲
    3.3 V~5 V

OPN
EVALCO25VSENSOR2GOTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This Sensor2Go kit features the XENSIV™ PASCO2V15 5V gas sensor, with an EVAL_CO2_5V_MINIBOARD mounted on an evaluation motherboard. Connect it to a PC via Micro-USB and use the dedicated GUI to view real-time CO2 data from multiple kits. The setup makes it easy to evaluate Infineon’s CO2 sensor technology and develop monitoring solutions for a range of ventilation applications.

特長

  • Plug and play via micro-USB cable
  • On-board voltage conversion
  • I²C interface
  • Auto baseline correction feature
  • Pressure correction (user input) feature
  • Integrated signal conditioning
  • Data export feature

利点

  • Logging of the sensor history
  • Direct CO2 ead-outs in ppm
  • Simplified evaluation process
  • GUI connectivity to multiple kits
  • Compact & portable design
  • Flexible usage
  • Quick setup and operation
  • Compatibility with various platforms

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース