ゴーワイドボードYes
-
ファミリーMEMS microphones
-
製品名IM69D130
|
OPN
|
EVALAHNBIM69D130V01TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Audio streaming over USB interface
- 48 kHz sampling rate
- 24-bit audio data (stereo)
- Mode switch for toggling between normal mode and low power mode with 4 pre-defined gain configurations
- LEDs indication for the configured gain level in normal mode and low power mode
- Volume unit meter display with on board LEDs
- Powered through Micro-USB
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.