EVAL_7136U_100V_GANC
Active and preferred

EVAL_7136U_100V_GANC

Half-bridge evaluation board with CoolGaN™ Transistor 100 V G3 and TDI EiceDRIVER™ 1EDN7136U
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_7136U_100V_GANC
EVAL_7136U_100V_GANC
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • スイッチング周波数
    1 MHz
  • ファミリー
    CoolGaN™
  • 入力電圧 範囲
    0 V~100 V
  • 入力電圧
    48 V
  • 出力電流 (最大)
    25 A

OPN
EVAL7136U100VGANCTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
MK
ウェハ製造国
MK
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MK
ウェハ製造国
MK
個.
在庫あり
The EVAL_7136U_100V_GaNc allows designers to conduct a comprehensive general-purpose evaluation of the featured CoolGaN™ Transistor 100 V G3 together with the dedicated TDI EiceDRIVER™ gate driver.
The GaN transistor is housed in a small PQFN 3x5 package and has a very low on-state resistance of 2.4 mΩ, making it ideal for demanding high-voltage and high-current applications. The high-side gate driver IC with truly diffential inputs is tailor-made for driving GaN transistors.

特長

  • Optimized half-bridge layout
  • Waveform connection
  • DC voltage connection
  • On-board temperature sensing
  • Multiple PWM input options

利点

  • High efficiency
  • High power density
  • Easily scalable design
  • Buck, boost, or double pulse test

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース