EVAL_6EDL7151_36V_1KW
Active and preferred
RoHS対応

EVAL_6EDL7151_36V_1KW

Evaluation Board for MOTIX™ 6EDL7151 3-phase smart gate driver

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_6EDL7151_36V_1KW
EVAL_6EDL7151_36V_1KW


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    20 kHz~20 kHz
  • インターフェース
    USB
  • コンフィギュレーション
    Sensorless FOC
  • サブアプリケーション
    Motor Control & Drives
  • トポロジー
    3-Phase Motor
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電流 (最大)
    75 A
  • 対象アプリケーション
    Battery powered power tools and gardening tools, Robotic lawn mowers, Electric bicycles, Robotics, RC toys, consumer drones and multicopters, Pumps and fans, Other three-phase BLDC and PMSM motors
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    12 V~26 V
  • 電源電圧
    12 V

OPN
EVAL6EDL715136V1KWTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The EVAL_6EDL7151_36V_1kW is a comprehensive evaluation platform designed to evaluate the , a 3-phase smart gate driver integrated circuit (IC). The IC enables the development of high-performance battery-powered products that utilize brushless DC (BLDC) or permanent magnet synchronous (PMSM) motors. The is highly configurable, allowing it to drive a wide range of MOSFETs to achieve optimal system efficiency.

特長

  • 12 V to 36 V operating voltage range
  • Rated phase current up to 75 A
  • Off state diagnostics
  • On-board J-link debugger
  • Overcurrent & overvoltage protection
  • Potentiometer to control speed

利点

  • Reduced development time and effort
  • Reduced BOM count
  • Complete protection including Off-state diagnostics
  • Programmability through ModusToolbox™ Motor Suite GUI
ドキュメント

設計リソース