EVAL-6EDL04I065PR
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)25 kHz
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーIGBT Discrete, Gate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)400 V
-
出力電流 (Sink)-0.375 A
-
出力電流 (Source)0.165 A
-
対象アプリケーションWashing Machines, Fans, Pumps, Refrigerator, Heat pumps
-
製品名EVAL-6EDL04I065PR
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)400 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL6EDL04I065PRTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Infineon thin-film-SOI-technology
- Maximum blocking voltage +650 V
- Output current +0.165 A/-0.375 A
- Integrated bootstrap diode
- Separate control for all drivers
- Over current and under voltage detection
- Externally programmable fault clear
- Shut down mode during error conditions
- CMOS and LSTTL compatible input
- Signal interlocking of every phase
利点
- Provided space savings & reduced cost
- Integrated over-current protection
- Up to 50% lower level shift losses
- Negative transient voltages up to 100 V
- Small IC package solution
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.