EVAL_5K5W_3PH_LLC_SIC2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲130 kHz~360 kHz
-
Pout (最大)5500 W
-
コンフィギュレーションLLC
-
トポロジーLLC
-
ファミリーMOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 (最大)110 A
-
対象アプリケーションServer, Telecom, SMPS
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL5K5W3PHLLCSIC2TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 98.95% efficiency @ 50% load
- 98.48% efficiency @ 100% load
- 200 kHz resonant frequency
- Three-phase interleaved LLC
利点
- High-performance CoolSiC™ 650 V in TOLT
- Top-side cooling
- Ultra high efficiency and power density
- Digital control
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.