EVAL_5BR3995BZ_BUCK1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency65 kHz
-
Iout 範囲0.1 A~0.3 A
-
Iout0.2 A
-
Pout (最大)5.4 W
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
デバイスICE5BR3995BZ
-
トポロジーBuck
-
ファミリーCoolSET™
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲85 V~460 V
-
入力電圧230 V
-
出力電圧 範囲17.1 V~18.9 V
-
出力電圧18 V
-
出力電流 範囲0.1 A~0.3 A
-
出力電流0.2 A
-
対象アプリケーションSMPS, Metering, Home Appliances, Consumer, Industrial, Power Supplies
-
絶縁型No
-
製品名EVAL_5BR3995BZ_BUCK1
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL5BR3995BZBUCK1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Ultra wide input 85~460 VAC
- Single non-isolated output 18 V / 300 mA
- > 71% full-load efficiency @ 230 VAC
利点
- Cost-efficient buck topology for non-isolated auxiliary power supply
- Ease of evaluation with placeholders for dual LDOs to support different output requirements
- Ease of mock-up with off-the-shelf components and dual footprint to support SMD or through-hole power inductor
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.