EVAL_500W_5G_PSU
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout500 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーLLC, Isolated, Boost, PFC
-
ファミリーCoolMOS™ MOSFET
-
入力タイプAC
-
出力電圧12 V
-
出力電流42 A
-
対象アプリケーションTelecom, SMPS
-
製品名EVAL_500W_5G_PSU
-
電源電圧 範囲85 V~305 V
-
電源電圧230 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL500W5GPSUTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Featuring top-side cooling 600 V CoolMOS™ superjunction MOSFETs
- Fully analog control with ICE3PCS01G, ICE1HS01G and IR11688S
- Fanless cooling design
利点
- Low-profile power supply (max. height 27 mm)
- Efficiency above 96% at high-line input
- Compact design in 25 W/in³ form factor
- Surge protection included
- Wide input voltage range
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.