EVAL_4KVA_230VAC_5LINV
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)4000 W
-
コンフィギュレーションXMC4700-F144F2048 AA, IFX91041EJV33, IPT60R022S7, BSC093N15NS5, 2EDF7275F
-
トポロジーTopology not found, Multilevel
-
ファミリーOptiMOS™ 5
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲220 V~240 V
-
出力電流 (最大)32 A
-
対象アプリケーションSolar String Inverter, Solar Energy Systems
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲380 V~420 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL4KVA230VAC5LINVTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 5-level hybrid inverter topology
- No heat sinking
- No forced air cooling
- XMC™ microcontroller based
利点
- Excellent efficiency over load
- Outstanding thermal performance
- Significantly reduced time to market
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.