EVAL_3KW_GAN_HERIC
Active and preferred
RoHS対応

EVAL_3KW_GAN_HERIC

All-GaN string/hybrid inverter evaluation board rated up to 3 kW

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_3KW_GAN_HERIC
EVAL_3KW_GAN_HERIC


製品仕様情報

  • Input current (最大)
    10 A
  • Input current
    8 A
  • スイッチング周波数
    50 kHz
  • 入力タイプ
    DC
  • 入力電圧 範囲
    380 V~510 V
  • 入力電圧
    445 V
  • 出力電圧タイプ
    AC
  • 出力電圧
    230 V
  • 出力電流
    13 A
  • 効率
    99.14% @full load
  • 電力 (最大)
    3 kW

OPN
EVAL3KWGANHERICTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
The EVAL_3KW_GAN_HERIC is a 3 kW residential solar inverter evaluation kit based on the HERIC topology. It includes the inverter power stage main board and an isolated auxiliary power supply board, featuring CoolGaN™ Transistor 650 V G5 and CoolGaN™ bidirectional switch. An optional XMC7200-based REF-CLBXMC7PEC control board with software, signal conditioning, and GUI is available separately.

特長

  • HERIC topology
  • Non-isolated DC-AC stage
  • Modular evaluation kit
  • Fan-less design
  • Based on CoolGaN™ technology

利点

  • High efficiency
  • Low system cost
  • Increased power density
ドキュメント

設計リソース